HMTSW-103-09-L-D-430-RA - .100in/2.54mm Through Hole Modified High Temp Header, 6 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .430in Post, Right Angle, 09 Lead
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 334 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.869 | $0.710 | $0.604 | $0.509 | $0.456 | $0.403 | $0.318 | $0.254 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-103-09-L-D-250-RA | 334 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-09-L-D-335-RA | 334 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-09-L-D-400-RA | 334 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-09-T-D-430-RA | 320 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HMTSW-103-09-LM-D-430-RA | 319 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HMTSW-103-09-TM-D-430-RA | 306 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |