HMTSW-103-24-G-S-310 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 407 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.470 | $0.392 | $0.325 | $0.280 | $0.256 | $0.237 | $0.194 | $0.148 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-103-24-G-S-290 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-285 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-270 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-235 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-230 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-223 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-103-24-G-S-240 | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |