HMTSW-105-08-G-D-292 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 26248 |
| Preis | $2.059 | $1.597 | $1.290 | $1.099 | $0.847 | $0.763 | $0.595 | $0.427 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-105-08-G-D-270 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-430 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-325 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-340 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-040 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-350 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-240 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-250 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-230 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-300 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-08-G-D-215 | 357 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |