HMTSW-105-22-T-S-525 - 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 97495 |
| Preis | $0.402 | $0.329 | $0.280 | $0.235 | $0.213 | $0.186 | $0.148 | $0.116 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-105-22-T-S-430 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-475 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-440 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-409 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-450 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-118 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-105-22-T-S-265 | 343 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |