HMTSW-108-22-T-S-400 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.643 | $0.526 | $0.448 | $0.376 | $0.341 | $0.298 | $0.237 | $0.187 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-108-22-G-S-400 | 314 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HMTSW-108-22-S-S-400 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HMTSW-108-22-T-S-440 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-108-22-T-S-420 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-108-22-T-S-360 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-108-22-T-S-390 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-108-22-T-S-435 | 284 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |