HMTSW-115-07-G-D-217 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $2.931 | $2.796 | $2.733 | $2.570 | $2.328 | $2.031 | $1.618 | $1.275 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-115-07-G-D-130 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-115-07-G-D-189 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-115-07-G-D-227 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-115-07-G-D-150 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-115-07-G-D-170 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-115-07-G-D-330 | 214 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |