HPF-04-02-H-S - .200"-Strom-Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontaktsystem: Power Tiger Eye
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 5,08 mm ( 0,200")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $14.863 | $13.736 | $12.985 | $12.515 | $9.654 | $8.700 | $6.792 | $4.885 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF-04-02-H-S-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| HPF-04-02-T-S | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HPF-04-02-T-S-FR | 0 | Band und Rolle | 175 | 175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HPF-04-02-T-S-K-FR | 0 | Band und Rolle | 175 | 175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |