HPF-20-01-T-S-11 .200"-Strom-Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontaktsystem: Power Tiger Eye
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 5,08 mm ( 0,200")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.602 | $7.027 | $6.642 | $6.402 | $4.964 | $4.484 | $3.525 | $2.565 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF-20-01-T-S-08 | 3075 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-02 | 616 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-14 | 469 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-10 | 453 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-12 | 450 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-04 | 409 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-05 | 400 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-06 | 331 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-07 | 105 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S | 60 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-15 | 54 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-18 | 35 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-09 | 34 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-13 | 30 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HPF-20-01-T-S-03 | 13 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (5 Teile pro Packung) |
