HPW-02-04-T-S-438-100 - .200"-Strom-Boardstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 5,08 mm ( 0,200")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.138 | $0.884 | $0.714 | $0.608 | $0.478 | $0.436 | $0.349 | $0.263 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPW-02-04-T-S-275-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-290-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-750-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-490-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-335-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-430-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-02-04-T-S-760-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |