HPW-04-04-T-S-710-200 .200"-Strom-Boardstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 5,08 mm ( 0,200")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 19615 |
| Preis | $1.972 | $1.609 | $1.366 | $1.214 | $0.956 | $0.870 | $0.697 | $0.525 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPW-04-04-T-S-450-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-490-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-790-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-380-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-400-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-419-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-393-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-395-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-04-04-T-S-435-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
