HPW-08-04-T-S-700-250 - .200"-Strom-Boardstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 5,08 mm ( 0,200")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.946 | $3.217 | $2.732 | $2.428 | $1.911 | $1.740 | $1.395 | $1.051 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPW-08-04-T-S-350-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-08-04-T-S-500-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-08-04-T-S-335-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-08-04-T-S-380-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-08-04-T-S-400-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HPW-08-04-T-S-616-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |