HSEC6-028-01-S-DV-S-TR Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal
Eigenschaften
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.876 | $7.279 | $6.881 | $6.633 | $5.498 | $5.121 | $4.365 | $3.609 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC6-028-01-S-DV-S-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |