SURE-EC SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten

Eigenschaften

  • Bietet Robustheit für Highspeed-Edgecards

  • Ermöglicht höhere Stapelhöhen von 25 mm bis 60 mm

  • Ideal für Anwendungen mit mehreren Steckverbindern mit hoher Dichte

  • Hilft beim Blindstecken und Ausrichten der Platine

  • Minimiert den Toleranzstapel und verbessert die Positionsausrichtung durch Festlegen des Leiterplattenabstands

  • Kompatibel mit dem HSEC6-DV-Edgecard-Sockel von Samtec; Zusätzliche Kompatibilität in der Entwicklung

SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

H6RU 0.60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
H6RU

0,60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit

Serien-Abbildung HSEC6-DV
HSEC6-DV

Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal