HSEC6-042-01-S-DV-WT-TR Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal

Eigenschaften

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • Nennstrom: max. 1,9 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten

  • SureWare™ Elevated Edge Card Hardware verfügbar (SURE-EC); Highspeed-Riser-Karte/-Kit ebenfalls erhältlich (H6RU)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Bestand
Wird morgen versendet: 1439 Teile
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $11.995 $11.087 $10.480 $10.101 $8.374 $7.799 $6.647 $5.496
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
HSEC6-DV SI-Evaluierungskit

REF-213543-X.XX-01

Firma: Samtec

Samtec 0.60 mm Edge Rate® Vertikale Highspeed-Edgecard-Steckverbinder bieten 56 Gbit/s PAM4 Leistung in typischen Edgecard-Anwendungen. Das HSEC6-DV SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test von HSEC6-DV Steckverbindern. Das HSEC6-DV SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für HSEC6-DV-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

HSEC6 Abgewinkelte Edgecard-Buchse
HSEC6-RA

0,60 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Steckverbinder

Produktabbildung für GC6-
GC6

Generate® Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektion, 0,60 mm

Produktabbildung für GC6-RF
GC6RF

Generate® -Hochgeschwindigkeitstestkabel

SureWare™ Edgecard-Hardware
SURE-EC

SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten

H6RU 0.60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
H6RU

0,60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
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
Handelsmarken ERZEUGEN
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: CHINA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.