HTSW-103-07-FM-T Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Die HTSW-Serie ist eine Palette von Durchstecklochstiftleisten für klassische 0.100" Raster-Anwendungen und hebt mit branchenführender Designflexibilität und Hochtemperaturmaterialien die bescheidene Stiftleiste auf eine neue Ebene. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.191 | $0.923 | $0.746 | $0.635 | $0.484 | $0.435 | $0.334 | $0.234 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSW-103-07-G-T | 1321 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-T-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-SM-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-LM-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-S-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-L-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSW-103-07-TM-T | 1133 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |