HW-04-08-T-S-327-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.697 | $0.541 | $0.437 | $0.372 | $0.284 | $0.255 | $0.196 | $0.137 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-08-T-S-378-SM | 659 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-375-SM | 659 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-354-SM | 659 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-300-SM | 407 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-335-SM | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-338-SM | 407 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-250-SM | 407 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-04-08-T-S-315-SM | 407 | Schlauch | 1 | 57 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |