HW-05-10-F-D-511-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 25181 |
| Preis | $1.830 | $1.492 | $1.267 | $1.126 | $0.859 | $0.770 | $0.592 | $0.414 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-10-F-D-375-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-615-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-480-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-500-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-570-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-680-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-460-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-600-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-520-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-640-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-590-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-400-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-580-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-550-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-251-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-560-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-505-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-10-F-D-340-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |