HW-05-12-L-D-710-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 187 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.279 | $1.940 | $1.664 | $1.325 | $1.113 | $0.933 | $0.731 | $0.562 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-12-T-D-710-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-05-12-L-D-665-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-735-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-630-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-670-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-500-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-395-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-690-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-600-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-330-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-692-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-694-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-709-SM | 187 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-795-SM | 178 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-840-SM | 178 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-765-SM | 178 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-12-L-D-790-SM | 178 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (43 Teile pro Packung) |