HW-05-15-L-D-370-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.955 | $1.595 | $1.354 | $1.203 | $0.918 | $0.823 | $0.632 | $0.442 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-15-L-D-385-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-340-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-260-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-402-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-335-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-300-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-315-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-295-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-339-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-324-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-05-15-L-D-472-SM | 190 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |