HW-06-15-L-D-339-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 12 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .339in Ht, .630in OAL, SMT
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 173 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.226 | $1.897 | $1.622 | $1.304 | $1.092 | $0.912 | $0.710 | $0.551 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-06-15-L-D-350-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-380-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-260-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-357-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-330-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-300-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-310-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-351-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-322-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-06-15-L-D-403-SM | 173 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (38 Teile pro Packung) |