HW-07-10-G-D-475-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.894 | $3.174 | $2.695 | $2.396 | $1.828 | $1.638 | $1.258 | $0.879 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-10-G-D-490-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-472-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-500-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-597-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-400-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-590-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-10-G-D-686-SM | 159 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |