HW-07-20-L-D-276-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 12738 |
| Preis | $3.478 | $2.836 | $2.408 | $2.141 | $1.632 | $1.463 | $1.124 | $0.786 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-20-L-D-750-SM | 157 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-20-L-D-748-SM | 157 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-20-L-D-700-SM | 157 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-20-L-D-807-SM | 147 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-20-L-D-808-SM | 147 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-07-20-L-D-809-SM | 147 | Schlauch | 1 | 32 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |