HW-08-09-S-D-325-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 123 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.458 | $4.200 | $3.942 | $3.382 | $2.890 | $2.430 | $1.960 | $1.568 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-09-S-D-500-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-410-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-415-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-520-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-435-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-450-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-460-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-09-S-D-440-SM-A | 123 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |