HW-08-10-F-D-511-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.928 | $2.388 | $2.027 | $1.802 | $1.375 | $1.232 | $0.947 | $0.662 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-10-F-D-580-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-475-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-615-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-330-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-608-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-680-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-460-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-629-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-600-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-10-F-D-495-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |