HW-08-10-L-D-570-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10229 |
| Preis | $4.024 | $3.281 | $2.786 | $2.476 | $1.937 | $1.756 | $1.397 | $1.037 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-10-L-D-567-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-10-L-D-575-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-10-L-D-430-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-10-L-D-555-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-10-L-D-472-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-10-L-D-545-SM-A | 122 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |