HW-08-12-L-D-825-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 135 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.646 | $3.095 | $2.661 | $2.131 | $1.781 | $1.484 | $1.166 | $0.890 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-12-L-D-314-SM | 146 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-330-SM | 146 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-375-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-500-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-750-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-710-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-720-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-717-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-788-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-840-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-12-L-D-790-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |