HW-08-20-L-D-1065-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9250 |
| Preis | $3.299 | $3.108 | $2.917 | $2.500 | $2.145 | $1.806 | $1.462 | $1.182 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-20-L-D-740-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-715-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-905-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-815-SM-A | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-1000-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-708-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-656-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |