HW-08-20-L-D-330-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HW-08-20-L-D-740-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-715-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-905-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-815-SM-A | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-1000-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-708-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-08-20-L-D-656-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |