HW-08-20-L-D-819-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11815 |
| Preis | $3.975 | $3.241 | $2.752 | $2.446 | $1.866 | $1.672 | $1.285 | $0.898 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-20-L-D-750-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-700-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-720-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-500-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-670-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-717-SM | 144 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-250-SM | 137 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-300-SM | 137 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-787-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-807-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-820-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-891-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-800-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-815-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-827-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-845-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-950-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-08-20-L-D-865-SM | 135 | Schlauch | 1 | 28 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |