HW-10-08-F-D-446-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15061 |
| Preis | $3.060 | $2.495 | $2.118 | $1.883 | $1.436 | $1.288 | $0.989 | $0.691 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-08-F-D-280-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-250-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-400-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-300-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-370-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-320-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-08-F-D-330-SM | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |