HW-10-10-G-D-489-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 7250 |
| Preis | $4.745 | $4.290 | $3.986 | $3.796 | $2.949 | $2.667 | $2.102 | $1.537 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-10-G-D-310-SM-A | 110 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-L-D-489-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-10-10-G-D-480-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-G-D-475-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-G-D-590-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-G-D-550-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-G-D-445-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-10-G-D-643-SM-A | 109 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |