HW-10-11-G-D-330-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.453 | $4.025 | $3.741 | $3.563 | $2.716 | $2.435 | $1.870 | $1.307 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-11-G-D-251-SM | 134 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-11-G-D-694-SM | 132 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-11-G-D-600-SM | 132 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-11-G-D-650-SM | 132 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-11-G-D-785-SM | 123 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-10-11-G-D-720-SM | 123 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |