HW-10-12-F-D-710-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.330 | $3.136 | $2.944 | $2.523 | $2.163 | $1.821 | $1.473 | $1.189 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-12-F-D-625-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-590-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-740-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-395-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-580-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-665-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-755-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-600-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-10-12-F-D-689-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |