HW-13-11-L-D-600-SM-A - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 78 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.696 | $4.420 | $4.155 | $3.562 | $3.032 | $2.544 | $2.046 | $1.622 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-13-11-L-D-250-SM-A | 79 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-13-11-S-D-600-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-13-11-L-D-650-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-13-11-L-D-530-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-13-11-L-D-625-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-13-11-L-D-610-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-13-11-L-D-590-SM-A | 78 | Schlauch | 1 | 17 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (17 Teile pro Packung) |