HW-20-08-L-D-300-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.595 | $5.058 | $4.699 | $4.476 | $3.414 | $3.059 | $2.350 | $1.643 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-08-S-D-300-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-20-08-L-D-350-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-08-L-D-355-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-08-L-D-250-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-08-L-D-330-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-08-L-D-360-SM | 76 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |