HW-20-15-G-D-310-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .310in Ht, .630in OAL, SMT
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 76 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.302 | $6.877 | $6.451 | $5.533 | $4.822 | $4.096 | $3.278 | $2.550 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-15-S-D-310-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-20-15-L-D-310-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-20-15-G-D-360-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-335-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-355-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-450-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-315-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |