HW-20-20-G-D-600-SM-A - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .600in Ht, 1.130in OAL, SMT, A Pin
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 56 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.251 | $8.904 | $8.501 | $7.381 | $6.488 | $5.532 | $4.476 | $3.573 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-20-L-D-600-SM-A | 56 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-20-20-G-D-670-SM-A | 56 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-20-G-D-890-SM-A | 52 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-20-G-D-895-SM-A | 52 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-20-G-D-875-SM-A | 52 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |