IMS5 - 5 mm (0,1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel zu Board-Header-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, Buchse / Buchse, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14- bis 16-AWG-Kabel
5,00-mm-Raster (0,1969")
Kunststoffverschlüsse
Einreihig
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.