JW-03-04-T-S-285-090 - 0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 41748 |
| Preis | $1.191 | $0.924 | $0.746 | $0.636 | $0.489 | $0.441 | $0.344 | $0.247 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-03-04-T-S-750-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-03-04-T-S-820-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-03-04-T-S-400-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-03-04-T-S-950-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |