JW-04-04-T-S-313-300 - 0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.587 | $1.231 | $0.994 | $0.847 | $0.653 | $0.588 | $0.458 | $0.329 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-04-04-T-S-380-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-500-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-300-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-305-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-630-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-750-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-04-04-T-S-315-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |