JW-16-04-T-S-320-140 - 0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.232 | $3.826 | $3.554 | $3.385 | $2.610 | $2.351 | $1.833 | $1.316 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-16-04-T-S-1100-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-270-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-900-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-700-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-1020-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-1090-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-480-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-260-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-380-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-370-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-570-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-910-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-1000-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-510-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-800-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-430-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-360-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-1140-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-300-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-16-04-T-S-310-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
