LPAM-20-01.0-L-08-1-K-TR - .050" Low-Profile 56Gbps Array Header Connector, 160 Pin, 8 Row, 10µin Gold/Tin, 1mm Ht, Tin/Lead, K Pad, Tape & Reel
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Niedriges Profil mit Bauteilhöhen von 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Bis zu 400 I/O
Mit 4, 6 und 8 Reihen
.050" Raster (1.27 mm)
Dual-Beam-Kontaktsystem
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Gelötete Crimp-Verbindung für einfache Verarbeitung
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.649 | $19.737 | $18.995 | $17.607 | $15.126 | $12.868 | $11.013 | $9.445 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPAM-20-01.0-L-08-1-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LPAM-20-01.0-S-08-1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |