LSHM-105-06.0-L-DV-A-S-K-FR

Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung RoHS-Logo Logo setzen Produktspezifikationen

LSHM-105-06.0-L-DV-A-S-K-FR

Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung RoHS-Logo Logo setzen

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

Eigenschaften

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

  • Geschmierte Option verfügbar

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme

  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten

  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm

  • Bis zu 100 I/O

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.