LSHM - Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung

Der LSHM ist ein hochdichter, robuster Steckverbinder für den Einsatz in Board-zu-Board- und Board-zu-Kabel-Anwendungen mit optionaler Abschirmung für EMI-Schutz. Durch Verwendung des Razor Beam™-Feinraster-Kontaktsystems spart das hermaphroditische Design Platinenplatz auf der X-, Y- und Z-Achse und ist für 14 Gbit/s pro Kontakt ausgelegt.

Eigenschaften

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz

  • Geschmierte Option verfügbar

  • Bis zu 100 I/O

  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm

  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten

  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme

  • Nennstrom: max. 2,0 A

  • Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Produktabbildung für LSHM-S
LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™ Abgeschirmte hermaphroditische Highspeed-Leiste

Steckverbinder

Vorschaubild LSHM-Serie
LSHM

Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung

Vorschaubild HLCD-Serie
HLCD

Hermaphroditisches Highspeed-Kabel, 0.50mm Raster

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
LSHM-120-01-L-DH-A-N-TR LSHM-120-01-L-RH-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Koplanar 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-01-L-DH-A-N-K-TR LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-01-L-DH-A-N-K-TR LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-01-L-RH-A-N-K-TR LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-01-L-RH-A-N-K-TR LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-01-L-RH-A-N-K-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 5.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 8.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 8.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 6.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-03.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 8.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-K-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 6.50 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-TR LSHM-120-06.0-L-DV-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 12.00 40 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
LSHM-130-01-L-DH-A-N-TR LSHM-130-01-L-RH-A-N-TR 0.50 mm (0.0197") 60 Koplanar 14 Gbit/s NRZ
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.