MPCC-2-24-2-L-48-65.00-D-NUS 5 mm (0.1969 Zoll) / 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Hochstrom-/Signaldraht-zu-Board-Header-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14 und 16 AWG-Kabel für Strom, 24 bis 30 AWG-Kabel für Signal
2 oder 4 Leistungspositionen mit 16 oder 24 Signalstiften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Signalkontakte aus Kupferberyllium
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $67.963 | $64.338 | $61.922 | $60.412 | $50.558 | $47.274 | $40.705 | $34.136 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-24-2-L-48-16.00-D-NUS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-13.00-D-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-12.00-D-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-11.00-D-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-07.00-D-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-06.00-D-NUS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-48-05.00-D-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |