MPCC-2-24-2-L-68-36.00-S 5 mm (0.1969 Zoll) / 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Hochstrom-/Signaldraht-zu-Board-Header-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14 und 16 AWG-Kabel für Strom, 24 bis 30 AWG-Kabel für Signal
2 oder 4 Leistungspositionen mit 16 oder 24 Signalstiften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Signalkontakte aus Kupferberyllium
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $36.557 | $34.608 | $33.308 | $32.495 | $27.195 | $25.429 | $21.895 | $18.362 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-24-2-L-68-26.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-68-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-68-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-68-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-24-2-L-68-04.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |