MPSC-01-08-01-7.70-03-L-V-LC - 5.00-mm PowerStrip™/30 A Signal-/Power-Kombinationsbuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
2 oder 4 Stromkontakte
5.00-mm-(.1969-Zoll-)Raster für Stromkontakte
16, 24, 40 oder 80 Signalkontakte
Nennstrom: max. 28 A (Power-Kontakt), max. 5 A (Signal-Kontakt)
Nennspannung: max. 250 VAC / 353 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| Preis | $5.466 | $4.941 | $4.592 | $4.373 | $3.651 | $3.410 | $2.928 | $2.448 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSC-01-08-01-7.70-01-L-V-LC | 0 | Tray | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |