MPSC-01-16-01-7.70-03-L-V-LC - 30A Power Combo Receptacle Connector, Vertical, 2 Power Pins, 16 Signal Pins, 10µin Gold/Tin, .093in PCB, Locking Clip
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
2 oder 4 Stromkontakte
5.00-mm-(.1969-Zoll-)Raster für Stromkontakte
16, 24, 40 oder 80 Signalkontakte
Nennstrom: max. 28 A (Power-Kontakt), max. 5 A (Signal-Kontakt)
Nennspannung: max. 250 VAC / 353 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3780 |
| Preis | $6.739 | $6.093 | $5.661 | $5.392 | $4.494 | $4.196 | $3.598 | $3.001 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSC-01-16-01-7.70-03-T-V-LC | 0 | Tray | 1 | 90 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V-LC | 0 | Tray | 1 | 90 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (90 Teile pro Packung) |