MPSC-02-24-02-01-01-T-RA-SD - 5.00-mm PowerStrip™/30 A Signal-/Power-Kombinationsbuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
2 oder 4 Stromkontakte
5.00-mm-(.1969-Zoll-)Raster für Stromkontakte
16, 24, 40 oder 80 Signalkontakte
Nennstrom: max. 28 A (Power-Kontakt), max. 5 A (Signal-Kontakt)
Nennspannung: max. 250 VAC / 353 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3800 |
| Preis | $6.767 | $6.117 | $5.684 | $5.414 | $4.485 | $4.175 | $3.555 | $2.937 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSC-02-24-02-01-01-L-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPSC-02-24-02-01-03-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (40 Teile pro Packung) |