MPSS-02-14-L-72.00-DR-NUS 5 mm (0.1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel für Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14- und 16-AWG-Kabel
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.117 | $14.310 | $13.773 | $13.437 | $11.245 | $10.515 | $9.054 | $7.593 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-02-14-L-48.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-99.99-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-40.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-36.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-34.00-DR-NUS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-30.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-25.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-20.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-19.69-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-19.68-DR-NUS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-18.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-16.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-15.75-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-15.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-12.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-11.00-DR-NUS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-10.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-09.85-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-08.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-02-14-L-07.80-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
